??
Wybór modelu CAD
K0659.3212
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0659 - Korbki z rękojeścią cylindryczną obrotową
Lista materiałowa
K0659.3212
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0659.3212
MATERIALK
Materiał korpusu
Stal
AUSF
Wersja
Passbohrung
AUSF1
Wersja
ohne Querbohrung
GR
Rozmiar
2
A
Długość
100 mm
D
Szerokość
29 mm
D2
Średnica
12 H7 mm / inch
H
Długość
107.1 mm
H1
Długość
61.4 mm
H2
Wysokość
35.5 mm
H3
Wysokość
13.0 mm
L
Długość
129 mm
L2
Długość
15.7 mm
SW
Gniazdo czworokątne
0 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1399 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Zeichnungen
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101177
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions